|
|
|
VZN30
TeSys Mini-VARIO i VARIO - produžetak ručice - za V02...V2 / VN12 / VN20
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Kratko ime uređaja
|
VZ
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Produženje ručice
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za zaključavanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
VN12
V02...V2
VN20
|
Dopunske informacije
Mehanička blokada
|
Funkcija blokade vrata
|
Udaljenost od zadnjeg dela/vrata
|
400…430 mm
|
Dužina
|
400 mm
|
Cross-section height
|
6 mm
|
Cross-section width
|
6 mm
|
Masa proizvoda
|
130 g
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,700 cm
|
Package 1 Width
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
36,200 cm
|
Package 1 Weight
|
129,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,574 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno sa izuzecima
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Performanse sadržaja halogena
|
Proizvod bez halogena
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
8
|
Ugovorna garancija
|
|