|
|
|
WDE000514
Cedar Plus - jednopolni prekidač - 16AX, lokatorska lampica, beli
|
|
|
Osnovne informacije
Range name
|
Cedar Plus
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač sa signalnom lampicom
|
Function
|
Jednopolni
|
Delivery form
|
Kompletan proizvod
|
Signalna lampica
|
Lokatorska lampica
|
Cover plate color
|
Bela
|
Dopunske informacije
Installation
|
Nadgradno
|
Opseg snage
|
3680 W
|
Nazivna struja
|
16 AX pri 250 V AC
|
Kind of terminals
|
Vijčani priključci
|
Terminal capacity
|
2 kabl(ovi) 2,5 mm²
|
Wire structure
|
Kruti
Fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
11 mm
|
Material of visible parts
|
PA6 FR850
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Visina
|
79 mm
|
Širina
|
66 mm
|
Dubina
|
48 mm
|
Masa proizvoda
|
0,097 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
KEMA
|
Ip stepen zaštite
|
IP44
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,800 cm
|
Package 1 Width
|
6,600 cm
|
Package 1 Length
|
7,900 cm
|
Package 1 Weight
|
97,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
18,500 cm
|
Package 2 Width
|
9,000 cm
|
Package 2 Length
|
27,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,115 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,218 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
У складу са изузецима
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|