Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

WDE000515 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
WDE000515 fotografija – Schneider- sirotin
WDE000515
Cedar Plus - jednopolni taster - 16A, lokatorska lampica, simbol zvona, beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range name Cedar Plus
Tip proizvoda ili komponente Taster sa signalnom lampicom
Function Jednopolni taster
Delivery form Kompletan proizvod
Signalna lampica Lokatorska lampica
Cover plate color Bela
Označavanje Simbol zvona
Dopunske informacije
Installation Nadgradno
Opseg snage 3680 W
Nazivna struja 16 A pri 250 V AC
Kind of terminals Vijčani priključci
Terminal capacity 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Wire structure Kruti
Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 11 mm
Material of visible parts PA6 FR850
Završna obrada Sjajno
Visina 79 mm
Širina 66 mm
Dubina 48 mm
Masa proizvoda 0,097 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda KEMA
Ip stepen zaštite IP44
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,800 cm
Package 1 Width 6,600 cm
Package 1 Length 7,900 cm
Package 1 Weight 97,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 18,500 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 27,000 cm
Package 2 Weight 1,115 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,218 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
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
Garancija 18 months