Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

WDE000523 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
WDE000523 fotografija – Schneider- sirotin
WDE000523
Cedar Plus - dvostruka utičnica sa uzemljenjem - 16A, zaštita, bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range name Cedar Plus
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Broj utičnica 2
Delivery form Kompletan proizvod
Additional features Zaštita
Cover plate color Bela
Dopunske informacije
Installation Nadgradno
Opseg snage 3680 W
Nazivna struja 16 A pri 250 V AC
Kind of terminals Vijčani priključci
Terminal capacity 2 kabl(ovi) 2,5 mm²
Wire structure Kruti
Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice 11 mm
Material of visible parts PA6 FR850
Završna obrada Sjajno
Visina 79 mm
Širina 132 mm
Dubina 54 mm
Masa proizvoda 0,196 kg
Okruženje
Sertifikacija proizvoda VDE
Ip stepen zaštite IP44
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 202,800 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 9,500 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 27,000 cm
Package 2 Weight 1,104 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 30
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 7,045 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7d70793a-5694-4e24-93af-58dc4de6d108
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Bez PVC-a Ne
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci