|
|
|
WDE000543
Cedar Plus - jednostruka utičnica sa uzem.-16A, zaštita, providni poklopac, bela
|
|
|
Osnovne informacije
Range name
|
Cedar Plus
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Opis standarda utičnice
|
Uzemljenje sa strane
|
Broj utičnica
|
1
|
Delivery form
|
Kompletan proizvod
|
Additional features
|
Providan poklopac i zaštita
|
Cover plate color
|
Bela
|
Dopunske informacije
Installation
|
Nadgradno
|
Opseg snage
|
3680 W
|
Nazivna struja
|
16 A pri 250 V AC
|
Kind of terminals
|
Vijčani priključci
|
Terminal capacity
|
2 kabl(ovi) 2,5 mm²
|
Wire structure
|
Kruti
Fleksibilni
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
11 mm
|
Material of visible parts
|
PA6 FR850
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Visina
|
79 mm
|
Širina
|
66 mm
|
Dubina
|
54 mm
|
Masa proizvoda
|
0,099 kg
|
Okruženje
Sertifikacija proizvoda
|
VDE
|
Ip stepen zaštite
|
IP44
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,000 cm
|
Package 1 Weight
|
102,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
9,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,500 cm
|
Package 2 Length
|
27,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,112 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,090 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
7d70793a-5694-4e24-93af-58dc4de6d108
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Bez PVC-a
|
Ne
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|