Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XA2EA51 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XA2EA51 fotografija – Schneider- sirotin
XA2EA51
Žuti taster sa okruglim okvirom Ø 22 - udubljeni sa povratkom - 1NO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente Kompletni taster
Kratko ime uređaja XA2
Materijal podnožja Plastika
Materijal montažnog rama Plastika
Dopunske informacije
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Tretman zaštite TC
Radni položaj Bilo koja pozicija
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (panel) 1…5 mm
Način fiksiranja Maticom za fiksiranje: 2…2,4 N.m
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Žuta udubljena
Tip kontakata i sastav 1 NO
Operacija kontakata Sporo isključenje
Mehanička trajnost 1500000 ciklusa
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm²
Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm²
Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm²
Faston priključci 6.3 mm
Moment pritezanja 0,8 N.m
Zaštita od kratkog spoja 10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A
[ui] nazivni napon izolacije 600 V u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600
Električna trajnost 500000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4
500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) pri 24 V
Širina 30 mm
Visina 42 mm
Dubina 54,7 mm
Masa proizvoda 0,032 kg
Boja kapica/glave ili sočiva Žuta
Tip ručice Sa povratkom
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 536
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK03 u skladu sa IEC 60529
Standardi GB 14048.1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
GB 14048.5
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Otpornost na vibracije 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 70 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 11,000 cm
Package 1 Length 16,000 cm
Package 1 Weight 46,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 40,000 cm
Package 2 Width 160,000 cm
Package 2 Length 110,000 cm
Package 2 Weight 460,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,055 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1