Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XA2ED21 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XA2ED21 fotografija – Schneider- sirotin
XA2ED21
Izborni prekidač - Ø22 - standardna ručica - 2 pozicije - 1NO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente Kompletni izborni prekidač
Kratko ime uređaja XA2
Materijal podnožja Plastika
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Dopunske informacije
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (panel) 1…5 mm
Način fiksiranja Maticom za fiksiranje: 2…2,4 N.m
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Bez povratka
Profil glave uređaja Crna standardna ručica
Informacija o poziciji glave 2 pozicije 90°
Tip kontakata i sastav 1 NO
Operacija kontakata Sporo isključenje
Mehanička trajnost 300000 ciklusa
Povezivanje - priključci , kapacitet stezaljke: <= 2 x 1.5 mm²
, kapacitet stezaljke: <= 1 x 2.5 mm²
, kapacitet stezaljke: >= 1 x 0.5 mm²
Faston priključci 6.3 mm
Moment pritezanja 0,8 N.m
Zaštita od kratkog spoja 10 A osigurač tip GL u skladu sa IEC 60269-1
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (vijčani priključni blokovi)
[ui] nazivni napon izolacije 600 V u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600
Električna trajnost 500000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4
500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) pri 24 V
Širina 30 mm
Visina 42 mm
Dubina 68,2 mm
Masa proizvoda 0,04 kg
Tip ručice Bez povratka
Tip glave Standardna ručica
Tip glave Standardni
Boja kapica/glave ili sočiva Crna
Okruženje
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 536
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK06 u skladu sa IEC 60529
Standardi GB 14048.1
IEC 60947-1
GB 14048.5
IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Otpornost na vibracije 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 120 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,300 cm
Package 1 Width 3,300 cm
Package 1 Length 6,350 cm
Package 1 Weight 40,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,800 cm
Package 2 Width 18,500 cm
Package 2 Length 18,400 cm
Package 2 Weight 470,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,338 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1