Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XA2EJ53 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XA2EJ53 fotografija – Schneider- sirotin
XA2EJ53
Izborni prekidač - Ø22 - duga ručica - 3 pozicije - 2NO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente Kompletni izborni prekidač
Kratko ime uređaja XA2
Materijal podnožja Plastika
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Dopunske informacije
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (panel) 1…5 mm
Način fiksiranja Maticom za fiksiranje: 2…2,4 N.m
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Crna duga ručica
Informacija o poziciji glave 3 pozicije 45°
Tip kontakata i sastav 2 NO
Operacija kontakata Sporo isključenje
Mehanička trajnost 300000 ciklusa
Povezivanje - priključci , kapacitet stezaljke: <= 2 x 1.5 mm²
, kapacitet stezaljke: <= 1 x 2.5 mm²
, kapacitet stezaljke: >= 1 x 0.5 mm²
Faston priključci 6.3 mm
Moment pritezanja 0,8 N.m
Zaštita od kratkog spoja 10 A osigurač tip GL u skladu sa IEC 60269-1
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (vijčani priključni blokovi)
[ui] nazivni napon izolacije 600 V u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600
Električna trajnost 500000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4
500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-4
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) pri 24 V
Širina 30 mm
Visina 48,5 mm
Dubina 68,2 mm
Masa proizvoda 0,055 kg
Tip ručice Sa povratkom
Tip glave Duga ručica
Tip glave Standardni
Boja kapica/glave ili sočiva Crna
Okruženje
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 536
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK06 u skladu sa IEC 60529
Standardi GB 14048.1
IEC 60947-1
GB 14048.5
IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Otpornost na vibracije 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 120 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,085 cm
Package 1 Width 4,211 cm
Package 1 Length 7,396 cm
Package 1 Weight 53,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 15,0 cm
Package 2 Weight 7,05 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 60,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 90,0 cm
Package 3 Weight 140,2 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1