Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XA2EVM6LC |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XA2EVM6LC fotografija – Schneider- sirotin
XA2EVM6LC
Signalna lampica, plastična, plava, Ø 22 mm, sa ugrađenim LED-om, 220…230V AC, protiv interferencije
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente Monolitna lampica
Kratko ime uređaja XA2
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva Plava
Svetlosni izvor LED
Baza sijalice Integrisan LED
[us] nazivni napon napajanja 220...230 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Opis priključaka iso n°1 (X1-X2)PL
Montaža uređaja Otvor za montažu 22.3 +0.4/0 u skladu sa IEC 60947-5-1
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
Način fiksiranja Maticom za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
Označavanje CE
CCC
[us] nazivni napon 220...230 V
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips No 2 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
[ui] nazivni napon izolacije 400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Tip signalizacije Trajna
Granice napona 0,8…1,2 V AC
Struja potrošnje <= 20 mA
Servisni vek 40000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Visina 29 mm
Širina 29 mm
Dubina 53 mm
Masa proizvoda 0,02 kg
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 536
Ip stepen zaštite IP65 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK05
Standardi IEC 60947-1
GB 14048.1
IEC 60947-5-1
GB 14048.5
IEC 60529
IEC 50102
Sertifikacija proizvoda CE
CCC
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 2,9 cm
Package 1 Length 2,9 cm
Package 1 Weight 25 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,8 cm
Package 2 Width 6,4 cm
Package 2 Length 15,8 cm
Package 2 Weight 300 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 5,8 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 14