|
|
|
XA2EVQ8LC
Signalna lampica, plastična, bela, Ø 22 mm, sa ugrađenim LED-om, 380…400V AC, protiv interferencije
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Harmony XA2
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Monolitna lampica
|
Kratko ime uređaja
|
XA2
|
Prečnik za montiranje
|
22,5 mm
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Žuta
|
Svetlosni izvor
|
LED
|
Baza sijalice
|
Integrisan LED
|
[us] nazivni napon napajanja
|
380...400 V AC 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Opis priključaka iso n°1
|
(X1-X2)PL
|
Montaža uređaja
|
Otvor za montažu 22.3 +0.4/0 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Centar za fiksiranje
|
>= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
|
Način fiksiranja
|
Maticom za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 2,2 N.m (+/- 0.2 N.m)
|
Označavanje
|
CCC
CE
|
[us] nazivni napon
|
380...400 V
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
|
Oblik glave zavrtnja
|
Ukrštena kompatibilno sa Philips No 2 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Granice napona
|
0,8…1,2 V AC
|
Struja potrošnje
|
<= 20 mA
|
Servisni vek
|
40000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
|
Visina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Dubina
|
53 mm
|
Masa proizvoda
|
0,02 kg
|
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa I conforming to IEC 536
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK05
|
Standardi
|
GB 14048.5
IEC 60947-1
GB 14048.1
IEC 60947-5-1
IEC 60529
IEC 50102
|
Sertifikacija proizvoda
|
CCC
CE
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,300 cm
|
Package 1 Width
|
2,800 cm
|
Package 1 Length
|
2,800 cm
|
Package 1 Weight
|
21,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,500 cm
|
Package 2 Width
|
6,500 cm
|
Package 2 Length
|
16,000 cm
|
Package 2 Weight
|
241,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,116 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
EU RoHS direktiva
|
Pod istragom
|
Povraćaj
|
No
|
|
|