Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XA2EW34Q2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XA2EW34Q2 fotografija – Schneider- sirotin
XA2EW34Q2
Crveni kompletni svetleći taster - Ø22 - udubljeni - 380V AC - 1NC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente Kompletni svetleći taster
Kratko ime uređaja XA2
Materijal podnožja Plastika
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Dopunske informacije
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Tretman zaštite TC
Radni položaj Bilo koja pozicija
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (panel) 1…5 mm
Način fiksiranja Maticom za fiksiranje preporučeni moment: 2,2 N.m (Us +/- 10 %)
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Crvena udubljena
Tip kontakata i sastav 1 NC
Operacija kontakata Sporo isključenje
Mehanička trajnost 1500000 ciklusa
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 2 x 1.5 mm²
Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 1 x 2.5 mm²
Faston priključci 6.3 mm
Vijčani priključni blokovi, kapacitet stezaljke: 1 x 0.5 mm²
Moment pritezanja 0,8 N.m
Zaštita od kratkog spoja 10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A
[ui] nazivni napon izolacije 600 V u skladu sa IEC 60947-4-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 500000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 230 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1
500000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5
Tip signalizacije Trajna
Svetlosni izvor LED
Baza sijalice BA 9s
[us] nazivni napon napajanja 380 V AC 50/60 Hz
Granice napona 0,8…1,1 V AC
Struja potrošnje < 20 mA
Servisni vek 10000 sati
Širina 30 mm
Visina 42 mm
Dubina 79,5 mm
Masa proizvoda 0,064 kg
Boja kapica/glave ili sočiva Crvena
Tip ručice Sa povratkom
[us] nazivni napon 380...400 V
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 536
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK03 u skladu sa IEC 60529
Standardi GB 14048.5
IEC 60947-5-1
GB 14048.1
IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Označavanje CCC
Otpornost na vibracije 10 gn (f= 40…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 70 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4 cm
Package 1 Width 11 cm
Package 1 Length 16 cm
Package 1 Weight 60,12 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 70
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,31 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1120
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 73,93 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4