Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XA2EW7L3741M5 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XA2EW7L3741M5 fotografija – Schneider- sirotin
XA2EW7L3741M5
Illuminated double headed push button, Easy Harmony XA2, plastic, 22mm, 1 green flush I + 1 light + 1 red flush O, 220…230V AC, 1NO + 1NC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XA2
Tip proizvoda ili komponente Kompletni svetleći taster sa dvostrukom glavom
Kratko ime uređaja XA2
Materijal podnožja Plastika
Materijal montažnog rama Plastika
Boja svetlosnog izvora Bela
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Dopunske informacije
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Oblik glave signalne jedinice Pravougaona
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Zelena udubljena, I (zelena)
Crvena udubljena, O (red)
Tip kontakata i sastav 1 NO + 1 NC
Operacija kontakata Sporo isključenje
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Pozitivno otvaranje Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Put u radu 1,75 mm (NC menja električno stanje)
2,65 mm (NO menja električno stanje)
4,8 mm (ukupni put)
Mehanička trajnost 500000 ciklusa
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 1 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja 10 A gL osigurač u skladu sa IEC 60269-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 500000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 240 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Tip signalizacije Trajna
Svetlosni izvor Zaštićeni LED
Baza sijalice Integrisan LED
[us] nazivni napon 220 V AC pri 50/60 Hz
Granice napona 0,8…1,2 V AC
Struja potrošnje 20 mA
Servisni vek 10000 sati
Podnosivi naponski udar 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Opis priključaka iso n°1 (13-14)NO
(11-12)NC
Širina 29,8 mm
Visina 81,3 mm
Dubina 55,4 mm
Masa proizvoda 0,072 kg
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena + crvena
Tip ručice Sa povratkom
[us] nazivni napon 220...230 V
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 536
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK05 u skladu sa IEC 50102
Standardi IEC 60947-5-1
GB 14048.1
GB 14048.5
Sertifikacija proizvoda CCC
EAC
CE
Otpornost na vibracije 15 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 70 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,13 cm
Package 1 Width 2,98 cm
Package 1 Length 5,54 cm
Package 1 Weight 72,1 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 70
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 6 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1120
Package 3 Height 95 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 97 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No