Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XAPA1110 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XAPA1110 fotografija – Schneider- sirotin
XAPA1110
prazna upravljačka stanica - XAP-A - plastična - 1 otvor
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente Prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja XAPA
Namena proizvoda Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda 85 x 146 mm
Korisna dubina 83 mm
Broj otvora 1 izrez
Boja osnova kućišta Siva
Boja poklopca Siva
Materijal Staklo ojačano poliesterom
Kablovski uvod Nebušeno
Montaža uređaja Ugradno
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa NF C 20-010
IP69K
Otpornost na hemijske faktore Velika otpornost na kiseline
Velika otpornost na sve rastvore
Velika otpornost na baze
Velika otpornost na dizel
Velika otpornost na mineralne soli
Velika otpornost na ulja i masti
Velika otpornost na benzin
Velika otpornost na morsku vodu
Dopunske informacije
Broj vertikalnih redova 1
Otpornost na plamen M3 u skladu sa CSTB
VO u skladu sa UL 94
Masa proizvoda 0,45 kg
Okruženje
Tretman zaštite TH
TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Klasa II conforming to NF C 20-030
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa NF C 20-455
960 °C u skladu sa IEC 92
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,500 cm
Package 1 Width 9,000 cm
Package 1 Length 15,500 cm
Package 1 Weight 495,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,528 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 63,244 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci