|
|
|
XAPA1120
prazna upravljačka stanica - XAP-A - plastična - 2 horizontalna otvora
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XAP
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prazna upravljačka stanica
|
Kratko ime uređaja
|
XAPA
|
Namena proizvoda
|
Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
|
Veličina prednje maske proizvoda
|
85 x 146 mm
|
Korisna dubina
|
83 mm
|
Broj otvora
|
4 izreza
|
Boja osnova kućišta
|
Siva
|
Boja poklopca
|
Siva
|
Materijal
|
Staklo ojačano poliesterom
|
Kablovski uvod
|
Nebušeno
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa NF C 20-010
IP69K
|
Otpornost na hemijske faktore
|
Velika otpornost na kiseline
Velika otpornost na sve rastvore
Velika otpornost na baze
Velika otpornost na dizel
Velika otpornost na mineralne soli
Velika otpornost na ulja i masti
Velika otpornost na benzin
Velika otpornost na morsku vodu
|
Dopunske informacije
Broj vertikalnih redova
|
1
|
Otpornost na plamen
|
M3 u skladu sa CSTB
VO u skladu sa UL 94
|
Masa proizvoda
|
0,46 kg
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TC
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II conforming to IEC 60536
Klasa II conforming to NF C 20-030
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa NF C 20-455
960 °C u skladu sa IEC 92
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Package 1 Weight
|
506,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,520 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
96
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
62,780 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2
|
Ugovorna garancija
|
|