Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB2BSBC |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB2BSBC fotografija – Schneider- sirotin
XB2BSBC
Zujalica, Easy Harmony XB2, plastična, crna, 22mm, 90dB, 24V AC/DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Signalni uređaj
Materijal podnožja Plastika
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Boja kapica/glave ili sočiva Crna
Kratko ime uređaja XB2
Dopunske informacije
Tip kola napajanja AC/DC
Frekvencija napajanja 50/60 Hz
Tip signalizacije Stalna zujalica, jedan ton
Noise level 90 dB AC
90 dB DC
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Visina 30 mm
Širina 30 mm
Dubina 50 mm
Masa proizvoda 0,017 kg
Struja potrošnje <= 20 mA
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
[us] nazivni napon 24 V +/- 10 %
Radni položaj Bilo koja pozicija
Servisni vek u časovima 20000 sati
[ui] nazivni napon izolacije 400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Okruženje
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK06
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,015 cm
Package 1 Width 2,984 cm
Package 1 Length 5,725 cm
Package 1 Weight 10 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,315 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 34,8 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1