Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB2BSMC |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB2BSMC fotografija – Schneider- sirotin
XB2BSMC
Zujalica, Easy Harmony XB2, plastična, crna, 22mm, 90dB, 220V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Signalni uređaj
Materijal podnožja Plastika
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Boja kapica/glave ili sočiva Crna
Kratko ime uređaja XB2
Dopunske informacije
Tip kola napajanja AC
Frekvencija napajanja 50/60 Hz
Tip signalizacije Stalna zujalica, jedan ton
Noise level 90 dB AC
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Visina 30 mm
Širina 30 mm
Dubina 50 mm
Masa proizvoda 0,017 kg
Struja potrošnje <= 20 mA
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
[us] nazivni napon 230 V +/- 10 %
Radni položaj Bilo koja pozicija
Servisni vek u časovima 20000 sati
[ui] nazivni napon izolacije 400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Okruženje
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…80 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK06
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,004 cm
Package 1 Width 2,98 cm
Package 1 Length 5,711 cm
Package 1 Weight 20 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,16 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 2000
Package 3 Height 60 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 90 cm
Package 3 Weight 53,15 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 4