Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB2BT842C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB2BT842C fotografija – Schneider- sirotin
XB2BT842C
Sigurnosno zaustavljanje, Easy Harmony XB2, metalni, crveni, pečurka 40mm, 22mm, otpuštanje povlačenjem, 1NC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Kompletni taster za nužno isključenje
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Kratko ime uređaja XB2
Materijal podnožja Hromirani metal
Materijal montažnog rama Zamak
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Tip glave Mushroom
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Radni položaj Bilo koja pozicija
Montaža uređaja Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (1...6 mm debljina panela) 1…6 mm
Način fiksiranja Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 0,8 N.m
Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 1,0 N.m
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Pritiskanje-povlačenje
Reset Push-pull
Profil glave uređaja Crvena pečurkasti taster Ø 40 mm, neoznačeno
Opis priključaka iso n°1 (11-12)NC
Boja kapica/glave ili sočiva Crvena
Kompatibilnost proizvoda ZB2..C
Tip kontakata i sastav 1 NC
Operacija kontakata Sporo isključenje
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Pozitivno otvaranje Sa NC kontaktom u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Put u radu 2,0 mm (NC menja električno stanje)
4,6 mm (ukupni put)
Mehanička trajnost 300000 ciklusa
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Faston priključci 6.3 mm
Moment pritezanja 0,8…1,0 N.m
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja 10 A gL osigurač tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 240 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,27 A pri 250 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Visina 40 mm
Širina 40 mm
Dubina 73,5 mm
Masa proizvoda 0,108 kg
Izolacija Ne
Tip ručice Akcija okidanja
Mehanička zadrška
Okruženje
Tretman zaštite TC/TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
GB/T 14048.14
Sertifikacija proizvoda CE
CCC
Označavanje Neoznačeno
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK06
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Package 1 Weight 120,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,075 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1