Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB2BW33M1C |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB2BW33M1C fotografija – Schneider- sirotin
XB2BW33M1C
Svetleći taster, Easy Harmony XB2, metalni, udubljeni, zeleni, 22mm, sa povratkom, 220V AC, 1NO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente Kompletni svetleći taster
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Kratko ime uređaja XB2
Materijal podnožja Hromirani metal
Materijal montažnog rama Zamak
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Tip glave Standardni
Dopunske informacije
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Tretman zaštite TC/TH
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (panel) 1…6 mm
Način fiksiranja Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 0,8 N.m
Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 1,0 N.m
Opis priključaka iso n°1 (13-14)NO
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena
Kompatibilnost proizvoda ZB2..C
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Montaža uređaja Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Zelena udubljena, neoznačeno
Tip kontakata i sastav 1 NO
Operacija kontakata Sporo isključenje
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Put u radu 2,88 mm (NO menja električno stanje)
5,0 mm (ukupni put)
Mehanička trajnost 3000000 ciklusa
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm² with and without cable ends
Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm² with and without cable ends
Faston priključci 6.3 mm
Moment pritezanja 0,8…1,0 N.m
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja 10 A gL osigurač tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 240 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,27 A pri 250 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Tip signalizacije Trajna
Svetlosni izvor LED
Baza sijalice BA 9s
[us] nazivni napon napajanja 240 V AC 50/60 Hz
Granice napona 176…242 V AC
Struja potrošnje < 20 mA
Servisni vek 50000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Širina 40 mm
Visina 30 mm
Dubina 79,5 mm
Masa proizvoda 0,12 kg
Izolacija Ne
[us] nazivni napon 240 V
Tip ručice Sa povratkom
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Kategorija prenapona Klasa I conforming to IEC 60536
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
GB/T 14048.1
GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda CCC
CE
Označavanje Neoznačeno
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK06
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 7 cm
Package 1 Length 10,7 cm
Package 1 Weight 107 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,99 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 500
Package 3 Height 90 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 68,3 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 9e63340a-2371-4381-8f9a-5fba0ff349a4
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 241
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci