Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB4BD912R4K7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB4BD912R4K7 fotografija – Schneider- sirotin
XB4BD912R4K7
glava Ø22 + podnožje za montažu + potenciometar 4K7
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Potenciometar
Kratko ime uređaja XB4
Tip glave Standardni
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Dopunske informacije
Materijal podnožja Hromirani metal
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Kompatibilnost proizvoda Ø 6 mm osovina
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Cad ukupna širina 30 mm
Cad ukupna visina 47 mm
Cad ukupna dubina 82 mm
Masa proizvoda 0,095 kg
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa IEC 60529
IP69K u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
UL 508
Sertifikacija proizvoda CSA
UL odobrenje
BV
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Profil glave uređaja Dugme sa zarezima, sa (bela)
[us] nazivni napon napajanja <= 30 V AC
<= 42 V DC
Nazivna snaga u w 1 W pri 70 °C
Preciznost otpornika unutrašnje konverzije +-10%
Karakteristike potenciometra Linearno
Mehanička trajnost 50000 ciklusa
Omska vrednost 4700 Ω
Materijal Kermet
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Glavna grupa Potenciometar
Grupa proizvoda Potenciometar dugme sa zarezima
Boja oznake Bela
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,3 cm
Package 1 Width 4,4 cm
Package 1 Length 8,7 cm
Package 1 Weight 104 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,478 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 45 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 44,836 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 13916f2d-387f-438e-8539-c58c2239cc27
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2