Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB4BG41GEX |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB4BG41GEX fotografija – Schneider- sirotin
XB4BG41GEX
Complete selector switch, Harmony XB4, Explosive atmosphere, 455 Key swith 2 positions free at left/right
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Kompletni izborni prekidač
Kratko ime uređaja XB4
Materijal podnožja Hromirani metal
Materijal montažnog rama Zamak
Prečnik za montiranje 22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Zona prašine Zona 21 - 22
Zona gasa Zone 1 - 2
Tip glave uređaja Bez povratka
Profil glave uređaja Ključ taster
Broj ključa 455
Tip kontakata i sastav 1 NO
Dopunske informacije
Širina 46,2 mm
Visina 30 mm
Dubina 110 mm
Masa proizvoda 0,158 kg
Montaža uređaja Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm +/- 0.2 mm u skladu sa IEC 60947-1
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (nosač panela) 1…6 mm
Dubina za ugradnju 58 mm
Označavanje Ex tb IIIC Db
Ex db eb IIC Gb
II 2 GD
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Informacija o poziciji glave 2 pozicije 90°
Pozicija vađenja ključa U bilo kom položaju
Operacija kontakata Sporo isključenje
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Pozitivno otvaranje Bez
Mehanička trajnost 5000000 ciklusa
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 415 V
[ie] nazivna radna struja 1,9 A pri 380 V, AC, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
3 A pri 240 V, AC, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
6 A pri 120 V, AC, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,55 A pri 125 V, DC, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1
2,87 A pri 24 V, DC, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -20…75 °C
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Standardi IEC 60079-0:2009
EN/IEC 60079-1:2009
IEC 60079-7:2009
IEC 60079-31:2009
UL 60079-0
UL 60079-1
UL 60079-31
ANSI/ISA 12.12.01
CSA C22.2 No 213
Sertifikacija proizvoda INERIS 04ATEX9004U
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,0 cm
Package 1 Width 3,0 cm
Package 1 Length 4,6 cm
Package 1 Weight 180,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,481 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 70419cd7-c760-46b8-87e9-92c66dfe6f15
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1