Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB4BS8444 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB4BS8444 fotografija – Schneider- sirotin
XB4BS8444
crveni Ø40 taster za nužno isključenje Ø22 zadrška, otpuštanje zakretanjem 2NC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Taster za nužno isključenje
Taster za nužno isključenje
Kratko ime uređaja XB4
Materijal podnožja Hromirani metal
Materijal montažnog rama Zamak
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Akcija okidanja i mehanička zadrška
Tip glave Standardni
Reset Otpuštanje zakretanjem
Profil glave uređaja Crvena pečurkasti taster Ø 40 mm, neoznačeno
Operacija kontakata Sporo isključenje
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, >= 1 x 0.22 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Dopunske informacije
Visina 47 mm
Širina 40 mm
Dubina 82 mm
Opis priključaka iso n°1 (21-22)NC
Masa proizvoda 0,13 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Tip i sastav kontakta 2 NC
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Pozitivno otvaranje Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Put u radu 1,5 mm (NC menja električno stanje)
4,3 mm (ukupni put)
Mehanička trajnost 300000 ciklusa
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V i 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V i 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa I u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi JIS C8201-5-1
IEC 60364-5-53
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
ISO 13850
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL odobrenje
DNV
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,700 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 9,400 cm
Package 1 Weight 133,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,113 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 99,964 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 months