Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB4BV5B3 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB4BV5B3 fotografija – Schneider- sirotin
XB4BV5B3
zelena kompletna signalna lampica Ø22 ravna sočiva sa integrisanim LED 400V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente Lampica
Kratko ime uređaja XB4
Materijal podnožja Hromirani metal
Materijal montažnog rama Zamak
Tip glave Standardni
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena
Dodatne informacije o glavi uređaja Sa glatkim sočivima
Svetlosni izvor Universal LED
Baza sijalice Integrisan LED
Napajanje svetlosnog bloka Putem transformatora 1,2 VA 24 V
Boja svetlosnog izvora Zelena
[us] nazivni napon 400 V AC pri 50 Hz
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 40 mm
Cad ukupna visina 47 mm
Cad ukupna dubina 90 mm
Masa proizvoda 0,172 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
Tip signalizacije Trajna
Servisni vek 100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi naponski udar 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Granice napona 407…423 V AC
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…55 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa I u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK06 conforming to IEC 50102
Standardi IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
UL odobrenje
Otpornost na vibracije 2 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 15 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija Klasa B u skladu sa IEC 55011
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,400 cm
Package 1 Width 5,400 cm
Package 1 Length 12,800 cm
Package 1 Weight 172,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 3,779 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 12
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci