|
|
|
XB4BW34G5
crveni udubljeni kompletni svetleći taster Ø22 sa povratkom 1NO+1NC 110...120V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB4
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Svetleći taster
|
Kratko ime uređaja
|
XB4
|
Materijal podnožja
|
Hromirani metal
|
Materijal montažnog rama
|
Zamak
|
Prečnik za montiranje
|
22,5 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Tip glave
|
Standardni
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Tip glave uređaja
|
Sa povratkom
|
Profil glave uređaja
|
Crvena udubljena
|
Dodatne informacije o glavi uređaja
|
Sa glatkim sočivima
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NO + 1 NC
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
|
Svetlosni izvor
|
Universal LED
|
Baza sijalice
|
Integrisan LED
|
[us] nazivni napon
|
110...120 V AC pri 50/60 Hz
|
Dopunske informacije
Visina
|
47 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Dubina
|
57 mm
|
Opis priključaka iso n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Masa proizvoda
|
0,097 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Upotreba kontakata
|
Standardni kontakti
|
Pozitivno otvaranje
|
Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
|
Put u radu
|
1,5 mm (NC menja električno stanje)
2,6 mm (NO menja električno stanje)
4,3 mm (ukupni put)
|
Sila u radu
|
3,5 N NC menja električno stanje
3,8 N
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Moment pritezanja
|
0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Oblik glave zavrtnja
|
Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
|
Materijal kontakata
|
Legura srebra (Ag/Ni)
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
[ie] nazivna radna struja
|
3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Električna trajnost
|
1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
|
Električna pouzdanost iec 60947-5-4
|
Λ < 10exp(-6) pri 5 V i 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V i 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Struja potrošnje
|
14 mA
|
Servisni vek
|
100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
|
Podnosivi naponski udar
|
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Granice napona
|
100…132 V AC
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa I u skladu sa IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL odobrenje
DNV
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetna emisija
|
Klasa B u skladu sa IEC 55011
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,800 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
96,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,084 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
425812e5-011f-4fb4-ad1b-fc9cf9865300
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
3
|
Ugovorna garancija
|
|