Materijal podnožja
|
Tamno siva plastika
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Ø 6 mm osovina
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Cad ukupna širina
|
30 mm
|
Cad ukupna visina
|
42 mm
|
Cad ukupna dubina
|
82 mm
|
Masa proizvoda
|
0,048 kg
|
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II u skladu sa IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Ik stepen zaštite
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL odobrenje
BV
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Profil glave uređaja
|
Dugme sa zarezima, sa (bela)
|
[us] nazivni napon napajanja
|
<= 30 V AC
<= 42 V DC
|
Nazivna snaga u w
|
0,26 W pri 70 °C
|
Preciznost otpornika unutrašnje konverzije
|
+-10%
|
Karakteristike potenciometra
|
Linearno
|
Mehanička trajnost
|
50000 ciklusa
|
Omska vrednost
|
470000 Ω
|
Materijal
|
Kermet
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Glavna grupa
|
Potenciometar
|
Grupa proizvoda
|
Potenciometar dugme sa zarezima
|
Boja oznake
|
Bela
|