Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB5AD912R47K |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB5AD912R47K fotografija – Schneider- sirotin
XB5AD912R47K
glava Ø22 + podnožje za montažu + potenciometar 47K
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Potenciometar
Kratko ime uređaja XB5
Tip glave Standardni
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Dopunske informacije
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje 22 mm
Kompatibilnost proizvoda Ø 6 mm osovina
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Cad ukupna širina 30 mm
Cad ukupna visina 42 mm
Cad ukupna dubina 82 mm
Masa proizvoda 0,048 kg
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite IK03 conforming to IEC 50102
Standardi CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
UL 508
Sertifikacija proizvoda CSA
BV
UL odobrenje
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Profil glave uređaja Dugme sa zarezima, sa (bela)
[us] nazivni napon napajanja <= 30 V AC
<= 42 V DC
Nazivna snaga u w 1 W pri 70 °C
Preciznost otpornika unutrašnje konverzije +-10%
Karakteristike potenciometra Linearno
Mehanička trajnost 50000 ciklusa
Omska vrednost 47000 Ω
Materijal Kermet
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Glavna grupa Potenciometar
Grupa proizvoda Potenciometar dugme sa zarezima
Boja oznake Bela
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,4 cm
Package 1 Width 5,4 cm
Package 1 Length 4,0 cm
Package 1 Weight 58,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,699 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1