Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB5AP31 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB5AP31 fotografija – Schneider- sirotin
XB5AP31
zeleni izbočeni kompletni taster Ø22 sa povratkom 1NO neobeleženo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Taster
Kratko ime uređaja XB5
Kompatibilnost proizvoda Nekompatibilan sa držačem oznake
Materijal podnožja Plastika
Tamno siva plastika
Tip glave Standardni
Materijal montažnog rama Plastika
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Zelena izbočena, neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja Prozirna navlaka
Tip kontakata i sastav 1 NO
Operacija kontakata Sporo isključenje
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Dopunske informacije
Visina 42 mm
Širina 30 mm
Dubina 61 mm
Opis priključaka iso n°1 (13-14)NO
Masa proizvoda 0,039 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Pozitivno otvaranje Bez
Put u radu 2,6 mm (NO menja električno stanje)
4,3 mm (ukupni put)
Sila u radu 3,8 N NO menja električno stanje
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1: dodatak C
1000000 ciklusa AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1: dodatak C
1000000 ciklusa AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1: dodatak C
1000000 ciklusa DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1: dodatak C
1000000 ciklusa DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1: dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V i 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V i 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Izolacija Ne
Prilagodljiv 1
Gcr bridge XB5APCUST01
Kompatibilnost XB5
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK03 conforming to IEC 50102
Standardi IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda DNV
CSA
UL odobrenje
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,8 cm
Package 1 Width 3,4 cm
Package 1 Length 5,4 cm
Package 1 Weight 39 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 3,4 cm
Package 2 Width 8,8 cm
Package 2 Length 26,5 cm
Package 2 Weight 199 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 4,466 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci