|
|
|
XB5AV64
crvena kompletna signalna lampica Ø22 ravna sočiva za BA9s sijalicu 250V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Lampica
|
Kratko ime uređaja
|
XB5
|
Materijal podnožja
|
Tamno siva plastika
|
Materijal montažnog rama
|
Plastika
|
Tip glave
|
Standardni
|
Prečnik za montiranje
|
22,5 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Crvena
|
Dodatne informacije o glavi uređaja
|
Sa glatkim sočivima
|
Svetlosni izvor
|
Sijalica nije uključena
|
Baza sijalice
|
BA 9s
|
Napajanje svetlosnog bloka
|
Direktno <2,4 W
|
Boja svetlosnog izvora
|
Crvena
|
[us] nazivni napon
|
<= 250 V
|
[us] nazivni napon napajanja
|
<= 250 V
|
Dopunske informacije
Visina
|
42 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Dubina
|
55 mm
|
Opis priključaka iso n°1
|
(X1-X2)PL
|
Masa proizvoda
|
0,037 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Prezentacija uređaja
|
Kompletan proizvod
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…55 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II u skladu sa IEC 60536
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II conforming to IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa IEC 60529
IP69K u skladu sa ISO 20653
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL odobrenje
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,800 cm
|
Package 1 Width
|
3,400 cm
|
Package 1 Length
|
5,400 cm
|
Package 1 Weight
|
35,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
150
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,576 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1200
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
54,860 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2
|
Ugovorna garancija
|
|