Visina
|
42 mm
|
Širina
|
30 mm
|
Dubina
|
54 mm
|
Opis priključaka iso n°1
|
(X1-X2)PL
|
Masa proizvoda
|
0,038 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Gcr bridge
|
XB5AVCUST04
|
Kompatibilnost
|
XB5
|
Granice napona
|
100…132 V AC
|
Struja potrošnje
|
14 mA
|
Servisni vek
|
100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
|
Podnosivi naponski udar
|
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II conforming to IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa IEC 60529
IP69K u skladu sa ISO 20653
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL odobrenje
CSA
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
50 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
30 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV (na kontaktu (metalnim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV (u vazduhu (u izolovanim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija klasa B conforming to IEC 55011
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetna emisija
|
Klasa B u skladu sa IEC 55011
|