Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB5AVM4 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB5AVM4 fotografija – Schneider- sirotin
XB5AVM4
crvena kompletna signalna lampica Ø22 ravna sočiva sa integrisanim LED 230..240V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Lampica
Kratko ime uređaja XB5
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Materijal montažnog rama Plastika
Tip glave Standardni
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva Crvena
Dodatne informacije o glavi uređaja Sa glatkim sočivima
Svetlosni izvor Universal LED
Baza sijalice Integrisan LED
Boja svetlosnog izvora Crvena
[us] nazivni napon 230...240 V AC pri 50/60 Hz
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Dopunske informacije
Visina 42 mm
Širina 30 mm
Dubina 54 mm
Opis priključaka iso n°1 (X1-X2)PL
Masa proizvoda 0,038 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
[ui] nazivni napon izolacije 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa IEC 60947-1
Tip signalizacije Trajna
Gcr bridge XB5AVCUST05
Kompatibilnost XB5
Granice napona 195…264 V AC
Struja potrošnje 14 mA
Servisni vek 100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi naponski udar 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa IEC 60529
IP69K u skladu sa ISO 20653
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK05 conforming to IEC 50102
Standardi CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
UL odobrenje
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 50 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
30 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV (na kontaktu (metalnim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV (u vazduhu (u izolovanim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija klasa B conforming to IEC 55011
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija Klasa B u skladu sa IEC 55011
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 35,500 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,722 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1200
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 53,776 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci