Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB5AW33B5 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB5AW33B5 fotografija – Schneider- sirotin
XB5AW33B5
zeleni udubljeni kompl. svetleći taster Ø22 sa povratkom 1NO+1NC 24V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Svetleći taster
Kratko ime uređaja XB5
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Materijal montažnog rama Plastika
Tip glave Standardni
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Zelena udubljena, neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja Sa glatkim sočivima
Tip kontakata i sastav 1 NO + 1 NC
Operacija kontakata Sporo isključenje
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Svetlosni izvor Universal LED
Baza sijalice Integrisan LED
[us] nazivni napon napajanja 24 V AC/DC 50/60 Hz
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena
Dopunske informacije
Visina 42 mm
Širina 30 mm
Dubina 57 mm
Opis priključaka iso n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Masa proizvoda 0,056 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Upotreba kontakata Standardni kontakti
Pozitivno otvaranje Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Put u radu 1,5 mm (NC menja električno stanje)
2,6 mm (NO menja električno stanje)
4,3 mm (ukupni put)
Sila u radu 3,5 N NC menja električno stanje
3,8 N
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15, 2 A pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 3 A pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 4 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,2 A pri 110 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13, 0,5 A pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Tip signalizacije Trajna
Granice napona 19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
Struja potrošnje 18 mA
Servisni vek 100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi naponski udar 1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Prezentacija uređaja Kompletan proizvod
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite IP66 u skladu sa IEC 60529
IP69
IP69K
IP67
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Ik stepen zaštite IK05 conforming to IEC 50102
Standardi IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UL odobrenje
DNV
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija Klasa B u skladu sa IEC 55011
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,500 cm
Package 1 Width 5,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 55,600 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,003 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 800
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 56,024 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 425812e5-011f-4fb4-ad1b-fc9cf9865300
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 20
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci