Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB5DSM |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB5DSM fotografija – Schneider- sirotin
XB5DSM
brojač radnih sati - mehanički 5 cifara - 230..240 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Materijal podnožja Tamno siva plastika
Tip proizvoda ili komponente Brojač radnih sati
Prečnik za montiranje 22 mm
Reset Bez
Dopunske informacije
[us] nazivni napon 230...240 V +/- 10 %
Cifre displeja 5
Struja potrošnje 8 mA
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Način montiranja Ugradno
Nosači za montažu Panel za montažu
Visina 30 mm
Širina 30 mm
Dubina 60 mm
Prezentacija uređaja Monolitni proizvod
Masa proizvoda 0,045 kg
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite IP65 conforming to IEC 60529
Nema stepen zaštite NEMA 13
Standardi IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda CE
UL
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,8 cm
Package 1 Width 3,4 cm
Package 1 Length 5,3 cm
Package 1 Weight 44,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,89 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci