Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB5DTB24 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB5DTB24 fotografija – Schneider- sirotin
XB5DTB24
24 VDC tajmer za montažu na ploču jedna funkcija 0.5 s..10 min kašnjenje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Tajmer
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Dopunske informacije
Materijal podnožja Plastika
Materijal montažnog rama Plastika
Prečnik za montiranje 22 mm
Panel Thickness 1…6 mm
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Opseg vremenskog kašnjenja 0.5...10 min
Tip kašnjenja A
Ponovljivost tačnosti +/- 0.5 %
Podešavanje tačnosti kašnjenja +/- 10 % od pune skale pri 25 °C u skladu sa IEC 61812-1
Temperaturni drift +/- 0.05 %/°C
Naponski drift +/- 0.2 %/V
Tip zaštite Zaštita od promene polariteta
Prenaponska zaštita
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Priključak na vozilu Otvoreni kolektor PNP
Privremena dopustiva struja 10 A za 0.01 s
Minimalna struja preklapanja 10 mA
Voltage drop in closed state 3 V
Nominal rating 200 mA at 20 °C( derating 1.5 mA per °C)
Residual current in open state 0,1 mA
Maksimalna potrošnja u w 1 W
Vreme reseta 5 milisekundi nakon kašnjenja pri isključenju
7 milisekundi tokom kašnjenja pri isključenju
Lokalna signalizacija LED zelena, treperenje za vremenska funkcija aktivna
LED, trajna za bez vremenske funkcije u toku i izlazni relej aktiviran
[us] nazivni napon napajanja 24 V DC
Granice napona 16,8…31,2 V DC
Zaštita od kratkog spoja izlaza Yes
Povezivanje - priključci Vijčani priključci 1 x 4 mm² u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključci 1 x 2.5 mm² u skladu sa IEC 60947-1
Ip stepen zaštite IP65 prednji deo: conforming to IEC 60529
IP20 zadnji: conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…80 °C
Moment pritezanja 0,5 N.m
Dielektrična snaga 1500 V u skladu sa IEC 61812-1
[ui] nazivni napon izolacije 50 V u skladu sa IEC 60947-1
50 V u skladu sa IEC 60664-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa IEC 60947-1
4 kV u skladu sa IEC 60664-1
Podnosivi naponski udar 1 kV, nivo 2 u skladu sa IEC 61000-4-5
Kategorija prenapona Klasa 3 conforming to IEC 60536
Klasa 3 conforming to IEC 60664-1
Otpornost na vibracije 0.15 mm (f= 10…60 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
2 gn (f= 60…150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare +/- 15 gn za 11 milisekundi (6 udara po svakoj osi) u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na brze prelaze 2 kV klasa nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-4
Elektromagnetna kompatibilnost Elektrostatička pražnjenja 6 kV nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija klasa B u skladu sa IEC 55011
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz...1 GHz nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4...2 GHz nivo 2 u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2.7 GHz nivo 1 u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Emisije vezane sa vodovima i zračenjem Klasa B u skladu sa EN 50022
Standardi UL 508
IEC 61812-1
Sertifikacija proizvoda CE
UL odobrenje
Prezentacija uređaja Monolitni proizvod
Visina 62 mm
Prečnik 29 mm
Masa proizvoda 0,027 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,2 cm
Package 1 Width 3,2 cm
Package 1 Length 7,5 cm
Package 1 Weight 28,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 850,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne