|
|
|
XB5EV57L4
400 VAC - indikator prisustva faza - lampice sa 3 bele LED lampice
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Monolitna lampica
|
Kratko ime uređaja
|
XB5
|
Materijal podnožja
|
Plastika
|
Materijal montažnog rama
|
Plastika
|
Prečnik za montiranje
|
30 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Bezbojna
|
Svetlosni izvor
|
Zaštićeni LED
|
Baza sijalice
|
Integrisan LED
|
Boja svetlosnog izvora
|
Bela
|
Broj faza mreže
|
Trofazne
|
Prezentacija uređaja
|
Monolitni proizvod
|
Dopunske informacije
Visina
|
65,5 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Dubina
|
77 mm
|
Masa proizvoda
|
0,065 kg
|
Povezivanje - priključci
|
Faston priključci 6.3 mm u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Kompatibilnost
|
XB5
|
Granice napona
|
450 V AC
|
Struja potrošnje
|
5...8 mA
|
Servisni vek
|
100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
|
Podnosivi naponski udar
|
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-30…70 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP67 (prednji deo)
IP20 (zadnji deo)
|
Ik stepen zaštite
|
IK10 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV (u vazduhu (u izolovanim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 4 kV (na kontaktu (metalnim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
64,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,448 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
136
|
|
|