|
|
|
XB5EVB8
Pilot light, Harmony XB5, grey plastic, yellow, 22mm, universal LED, plain lens, 24V AC DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Lampica
|
Kratko ime uređaja
|
XB5
|
Materijal podnožja
|
Tamno siva plastika
|
Materijal montažnog rama
|
Plastika
|
Tip glave
|
Standardni
|
Prečnik za montiranje
|
22,5 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Žuta
|
Dodatne informacije o glavi uređaja
|
Sa glatkim sočivima
|
Svetlosni izvor
|
Universal LED
|
Baza sijalice
|
Integrisan LED
|
Boja svetlosnog izvora
|
Žuta
|
[us] nazivni napon
|
24 V AC/DC pri 50/60 Hz
|
Prezentacija uređaja
|
Monolitni proizvod
|
Dopunske informacije
Visina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Dubina
|
54 mm
|
Opis priključaka iso n°1
|
(X1-X2)PL
|
Masa proizvoda
|
0,038 kg
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Kompatibilnost
|
XB5
|
Granice napona
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Struja potrošnje
|
18 mA
|
Servisni vek
|
100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
|
Podnosivi naponski udar
|
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II conforming to IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP66 u skladu sa IEC 60529
IP67 u skladu sa IEC 60529
IP69 u skladu sa IEC 60529
IP69K u skladu sa ISO 20653
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik stepen zaštite
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
UL odobrenje
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
50 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
30 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Elektrostatička pražnjenja - test level: 6 kV (na kontaktu (metalnim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatička pražnjenja - test level: 8 kV (u vazduhu (u izolovanim delovima)) conforming to IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija klasa B conforming to IEC 55011
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetna emisija
|
Klasa B u skladu sa IEC 55011
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,9 cm
|
Package 1 Width
|
3,4 cm
|
Package 1 Length
|
3,4 cm
|
Package 1 Weight
|
24 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
88
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,43 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
2816
|
Package 3 Height
|
75 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
92,584 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|