Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB5KS2G4 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB5KS2G4 fotografija – Schneider- sirotin
XB5KS2G4
stalni ili isprekidani ton - svetleća crvena zujalica 110...120 v ac/dc
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Signalni uređaj
Materijal podnožja Plastika
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Boja kapica/glave ili sočiva Crvena
Dopunske informacije
Tip kola napajanja AC/DC
Frekvencija napajanja 50/60 Hz
Tip signalizacije Stalni ili isprekidani ton
Noise level 90 dB 6.8 kHz 0.1 m +/- 10 %
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom 9000000 Pa pri 80 °C, razdaljina : 0.1 m
Visina 29 mm
Širina 29 mm
Dubina 55 mm
Masa proizvoda 0,024 kg
Struja potrošnje <= 20 mA
[us] nazivni napon 110...120 V +/- 10 %
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 60536
Nema stepen zaštite NEMA 13
NEMA 4X
Standardi UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
Sertifikacija proizvoda UL odobrenje
CSA
BV
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,4 cm
Package 1 Width 3,4 cm
Package 1 Length 6 cm
Package 1 Weight 28 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 88
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 15 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 2,76 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1408
Package 3 Height 70 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 43,016 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 894a86fe-2d08-47ec-916c-29e3fe4279be
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2