|
|
|
XB5KS2G8
stalni ili isprekidani ton - svetleća žuta zujalica 110...120 vac/dc
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Signalni uređaj
|
Materijal podnožja
|
Plastika
|
Prečnik za montiranje
|
22,5 mm
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Žuta
|
Dopunske informacije
Tip kola napajanja
|
AC/DC
|
Frekvencija napajanja
|
50/60 Hz
|
Tip signalizacije
|
Stalni ili isprekidani ton
|
Noise level
|
90 dB 6.8 kHz 0.1 m +/- 10 %
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
9000000 Pa pri 80 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Visina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Dubina
|
55 mm
|
Masa proizvoda
|
0,024 kg
|
Struja potrošnje
|
<= 20 mA
|
[us] nazivni napon
|
110...120 V +/- 10 %
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II conforming to IEC 60536
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL odobrenje
CSA
BV
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,1 cm
|
Package 1 Width
|
3,56 cm
|
Package 1 Length
|
3,3 cm
|
Package 1 Weight
|
0,03 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
88
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,761 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
1408
|
Package 3 Height
|
70 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
43,016 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
894a86fe-2d08-47ec-916c-29e3fe4279be
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2
|
|
|