|
|
|
XB5KSG
zujalica 120 V AC 85 dB
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Signalni uređaj
|
Materijal podnožja
|
Tamno siva plastika
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Tip glave
|
Standardni
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Crna
|
Dopunske informacije
Tip kola napajanja
|
AC/DC
|
Frekvencija napajanja
|
50/60 Hz
|
Tip signalizacije
|
Stalni ili isprekidani ton
|
Noise level
|
90 dB 6.8 kHz 0.1 m +/- 10 %
|
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom
|
9000000 Pa pri 80 °C, razdaljina : 0.1 m
|
Visina
|
29 mm
|
Širina
|
29 mm
|
Dubina
|
55 mm
|
Masa proizvoda
|
0,024 kg
|
Struja potrošnje
|
<= 20 mA
|
[us] nazivni napon
|
120 V +/- 10 %
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II conforming to IEC 60536
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II u skladu sa IEC 60536
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
IEC 60529
IEC 62262
IEC 50102
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL odobrenje
CSA
BV
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,2 cm
|
Package 1 Width
|
3,4 cm
|
Package 1 Length
|
5,8 cm
|
Package 1 Weight
|
28,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
88
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,796 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Da
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
894a86fe-2d08-47ec-916c-29e3fe4279be
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Održivo pakovanje
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
2
|
Ugovorna garancija
|
|