|
|
|
XB5PRJ45
RJ45 port za ugradnju na panel - Ø22 mm - za Ethernet
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB5
|
Tip proizvoda ili komponente
|
RJ45 port za montažu na orman
|
Kratko ime uređaja
|
XB5P
|
Dopunske informacije
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Debljina
|
6 mm bez zaštitnog poklopca
1,5…5 mm sa zaštitnim poklopcem plastika
1,5…5 mm sa zaštitnim poklopcem kruta plastika
1,5…2,5 mm sa zaštitnim poklopcem metal
|
Materijal podnožja
|
Plastika
|
Materijal montažnog rama
|
Plastika
|
Integrisani načini povezivanja
|
RJ45 Ethernet 10 Gbit/s
|
Minimalni broj konekcija
|
750 ciklusa
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 prednji deo: conforming to IEC 60529
IP20 zadnji: conforming to IEC 60529
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Moment pritezanja
|
1,5 N.m
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 10…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Standardi
|
IEC 60603-7
|
Sertifikacija proizvoda
|
UL odobrenje
CSA
|
Visina
|
28 mm
|
Širina
|
28 mm
|
Dubina
|
36 mm
|
Masa proizvoda
|
0,0266 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,600 cm
|
Package 1 Width
|
8,100 cm
|
Package 1 Length
|
8,300 cm
|
Package 1 Weight
|
26,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,850 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|