Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB5PUSB3 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB5PUSB3 fotografija – Schneider- sirotin
XB5PUSB3
USB 3.0 port za ugradnju na panel - Ø22 mm - za USB tip A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente USB port za montažu na orman
Kratko ime uređaja XB5P
Dopunske informacije
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Prečnik za montiranje 22 mm
Debljina 6 mm bez zaštitnog poklopca
1,5…5 mm sa zaštitnim poklopcem plastika
1,5…5 mm sa zaštitnim poklopcem kruta plastika
1,5…2,5 mm sa zaštitnim poklopcem metal
Materijal podnožja Plastika
Materijal montažnog rama Plastika
Integrisani načini povezivanja USB 3.0 tip A
Minimalni broj konekcija 1500 ciklusa
Ip stepen zaštite IP20 prednji deo: conforming to IEC 60529
IP20 zadnji: conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja -40…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Moment pritezanja 1,5 N.m
Otpornost na vibracije 5.35 gn15 min po osi
Otpornost na udare 30 gn 11 milisekundi 3 udara u svakom smeru X, Y i Z
Standardi USB 3.0
Sertifikacija proizvoda CSA
UL odobrenje
Visina 28 mm
Širina 28 mm
Dubina 44 mm
Masa proizvoda 0,0169 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,200 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 8,600 cm
Package 1 Weight 15,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,840 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1