Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB6DW3B5B |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB6DW3B5B fotografija – Schneider- sirotin
XB6DW3B5B
zeleni pravoug. udubljeni komp.svetleći taster Ø16 sa povratkom 1NO+1NC 12...24V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB6
Tip proizvoda ili komponente Kompletni svetleći taster
Kratko ime uređaja XB6
Materijal podnožja Plastika
Prečnik za montiranje 16 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 1
Oblik glave signalne jedinice Pravougaona
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Zelena udubljena, neoznačeno
Tip kontakata i sastav 1 NO + 1 NC
Operacija kontakata Sporo isključenje
Povezivanje - priključci Faston konektori 2.8 x 0.5 mm
Svetlosni izvor LED
Baza sijalice Integrisan LED
[us] nazivni napon 12...24 V AC/DC
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 24 mm
Cad ukupna visina 18 mm
Cad ukupna dubina 57 mm
Opis priključaka iso n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Masa proizvoda 0,025 kg
Radni položaj Bilo koja pozicija
Pozitivno otvaranje Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Put u radu 1 mm (NO menja električno stanje)
2 mm (NC menja električno stanje)
3,5 mm (ukupni put)
Sila u radu 3,5 N NO menja električno stanje
4,5 N NC menja električno stanje
Materijal kontakata Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja 6 A rastavni uložak tip gG
[ui] nazivni napon izolacije 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 3 A pri 120 V, AC-15, B300 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,5 A pri 240 V, AC-15, B300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa, AC-15 pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13 pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ = 10exp(-8) pri 5 V i 1 mA sa nivoom poverenja od 90 % u skladu sa IEC 60947-5-4
Tip signalizacije Trajna
Granice napona 6…30 V AC/DC
Struja potrošnje 15 mA
Podnosivi naponski udar 1 kV direktni kontakt u skladu sa IEC 61000-4-5
2 kV u vazduhu (na otvorenom) u skladu sa IEC 61000-4-5
Okruženje
Tretman zaštite TC
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 61140
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite NEMA 13 u skladu sa UL 50
NEMA 4 u skladu sa UL 50
NEMA 4X u skladu sa UL 50
NEMA 13 u skladu sa CSA C22.2 No 94
NEMA 4 u skladu sa CSA C22.2 No 94
NEMA 4X u skladu sa CSA C22.2 No 94
Standardi IEC 60947-1
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
Sertifikacija proizvoda CSA
GOST
CCC
UL
Otpornost na vibracije +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija Klasa B u skladu sa IEC 55011
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,4 cm
Package 1 Width 4,0 cm
Package 1 Length 13,5 cm
Package 1 Weight 18,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,186 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
SCIP broj 902182a2-9610-45f2-840e-6da530122efe
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 15
Ugovorna garancija
Garancija 18 months