|
|
|
XB6DW4B5B
Complete illuminated push button, Harmony XB6, red rectang flush, 16mm, spring return, 1NO + 1NC, 12...24V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB6
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kompletni svetleći taster
|
Kratko ime uređaja
|
XB6
|
Materijal podnožja
|
Plastika
|
Prečnik za montiranje
|
16 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
1
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Pravougaona
|
Tip glave uređaja
|
Sa povratkom
|
Profil glave uređaja
|
Crvena udubljena, neoznačeno
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NO + 1 NC
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Povezivanje - priključci
|
Faston konektori 2.8 x 0.5 mm
|
Svetlosni izvor
|
LED
|
Baza sijalice
|
Integrisan LED
|
[us] nazivni napon
|
12...24 V AC/DC
|
Dopunske informacije
Cad ukupna širina
|
24 mm
|
Cad ukupna visina
|
18 mm
|
Cad ukupna dubina
|
57 mm
|
Opis priključaka iso n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Masa proizvoda
|
0,025 kg
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Pozitivno otvaranje
|
Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
|
Put u radu
|
1 mm (NO menja električno stanje)
2 mm (NC menja električno stanje)
3,5 mm (ukupni put)
|
Sila u radu
|
3,5 N NO menja električno stanje
4,5 N NC menja električno stanje
|
Materijal kontakata
|
Legura srebra (Ag/Ni)
|
Zaštita od kratkog spoja
|
6 A rastavni uložak tip gG
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
[ie] nazivna radna struja
|
3 A pri 120 V, AC-15, B300 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,5 A pri 240 V, AC-15, B300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Električna trajnost
|
1000000 ciklusa, AC-15 pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, DC-13 pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
|
Električna pouzdanost iec 60947-5-4
|
Λ = 10exp(-8) pri 5 V i 1 mA sa nivoom poverenja od 90 % u skladu sa IEC 60947-5-4
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Granice napona
|
6…30 V AC/DC
|
Struja potrošnje
|
15 mA
|
Podnosivi naponski udar
|
1 kV direktni kontakt u skladu sa IEC 61000-4-5
2 kV u vazduhu (na otvorenom) u skladu sa IEC 61000-4-5
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TC
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II u skladu sa IEC 61140
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 u skladu sa IEC 60529
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 13 u skladu sa UL 50
NEMA 4 u skladu sa UL 50
NEMA 4X u skladu sa UL 50
NEMA 13 u skladu sa CSA C22.2 No 94
NEMA 4 u skladu sa CSA C22.2 No 94
NEMA 4X u skladu sa CSA C22.2 No 94
|
Standardi
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CCC
GOST
UL
CSA
|
Otpornost na vibracije
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na brze prelaze
|
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
|
Otpornost na elektromagnetna polja
|
10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
|
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje
|
6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
|
Elektromagnetna emisija
|
Klasa B u skladu sa IEC 55011
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
7,000 cm
|
Package 1 Weight
|
18,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,242 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
SCIP broj
|
902182a2-9610-45f2-840e-6da530122efe
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|