Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB6EAV3BP |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB6EAV3BP fotografija – Schneider- sirotin
XB6EAV3BP
Monolithic pilot light, Harmony XB6E, round green, 16mm, plastic, IP65, integral LED, 24V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB6E
Tip proizvoda ili komponente Monolitna lampica
Kratko ime uređaja XB6E
Materijal podnožja Plastika
Prečnik za montiranje 16 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 5
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva Zelena
Svetlosni izvor Integrisani LED
Napajanje svetlosnog bloka Direktno
[Us] nazivni napon 24 V DC polarised
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,006 kg
Kategorija prenapona II conforming to IEC 60536
Radni položaj Bilo koja pozicija
Označavanje CE
Povezivanje - priključci Insulated faston 2.8 x 0.5 mm
Solder terminal, kapacitet stezaljke: <= 0.75 mm² AWG 19
Fast connector socket
Moment pritezanja 0,6…1 N.m
[ui] nazivni napon izolacije 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
Tip signalizacije Trajna
Struja potrošnje 10 mA
Servisni vek 30000 sati
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -10…55 °C
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529
Standardi JIS C 852
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda cURus
CCC
Otpornost na vibracije 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 6,670 cm
Package 1 Weight 10,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 3,000 cm
Package 2 Length 20,000 cm
Package 2 Weight 54,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 776,000 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Bez SVHC-a REACh Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 8
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci