|
|
|
XB6EAV4BP
Monolithic pilot light, Harmony XB6E, round red, 16mm, plastic, IP65, integral LED, 24V DC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB6E
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Monolitna lampica
|
Kratko ime uređaja
|
XB6E
|
Materijal podnožja
|
Plastika
|
Prečnik za montiranje
|
16 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
5
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Boja kapica/glave ili sočiva
|
Crvena
|
Svetlosni izvor
|
Integrisani LED
|
Napajanje svetlosnog bloka
|
Direktno
|
[Us] nazivni napon
|
24 V DC polarised
|
Dopunske informacije
Masa proizvoda
|
0,006 kg
|
Kategorija prenapona
|
II conforming to IEC 60536
|
Radni položaj
|
Bilo koja pozicija
|
Označavanje
|
CE
|
Povezivanje - priključci
|
Insulated faston 2.8 x 0.5 mm
Solder terminal, kapacitet stezaljke: <= 0.75 mm² AWG 19
Fast connector socket
|
Moment pritezanja
|
0,6…1 N.m
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
2,5 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Struja potrošnje
|
10 mA
|
Servisni vek
|
30000 sati
|
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-10…55 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 u skladu sa IEC 60529
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
cURus
CCC
|
Otpornost na vibracije
|
1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,81 cm
|
Package 1 Width
|
3,81 cm
|
Package 1 Length
|
10,16 cm
|
Package 1 Weight
|
0,01 kg
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
3 cm
|
Package 2 Width
|
9,5 cm
|
Package 2 Length
|
20 cm
|
Package 2 Weight
|
54 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
776 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|