Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB7NA25 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB7NA25 fotografija – Schneider- sirotin
XB7NA25
taster - sa povratkom, crni - NO+NC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB7
Tip proizvoda ili komponente Taster
Kratko ime uređaja XB7
Prečnik za montiranje 22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)
IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Crna udubljena, neoznačeno
Tip kontakata i sastav 1 NO + 1 NC
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Prezentacija uređaja Monolitni proizvod
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 51,5 mm
Opis priključaka iso n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Masa proizvoda 0,021 kg
Montaža uređaja Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa IEC 60947-1
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
Način fiksiranja Maticom za fiksiranje ispod glave: 2…2,4 N.m
Operacija kontakata Sporo isključenje
Pozitivno otvaranje Sa NC kontaktom u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Mehanička trajnost 1000000 ciklusa
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Zaštita od kratkog spoja 4 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,3 A pri 240 V, AC-14, D300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,6 A pri 120 V, AC-14, D300 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa, DC-13, 0,3 A pri 24 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 0,03 A pri 230 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 0,09 A pri 240 V, broj operacija <108000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ <= 10exp(-6) pri 17 V, 5 mA u skladu sa IEC 60947-5-4
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Kategorija prenapona Klasa II conforming to IEC 61140
Nema stepen zaštite NEMA 12 u skladu sa UL 50 E
NEMA 3 u skladu sa UL 50 E
Standardi UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda CCC
GOST
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 3,0 cm
Package 1 Length 3,0 cm
Package 1 Weight 23,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A04d4774-6224-4743-8a81-6c194ff09180
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci