Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB7ND21 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB7ND21 fotografija – Schneider- sirotin
XB7ND21
izborni prekidač - Ø 22 - crni - standardna ručica - 2 pozicije - 1 NO
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB7
Tip proizvoda ili komponente Izborni prekidač
Kratko ime uređaja XB7
Prečnik za montiranje 22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Masa proizvoda 0,026 kg
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)
IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Bez povratka
Profil glave uređaja Crna standardna ručica
Informacija o poziciji glave 2 pozicije 90°
Tip kontakata i sastav 1 NO
Pozitivno otvaranje Bez
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 68,5 mm
Opis priključaka iso n°1 (13-14)NO
Montaža uređaja Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa IEC 60947-1
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
Način fiksiranja Maticom za fiksiranje: 2…2,4 N.m
Operacija kontakata Sporo isključenje
Mehanička trajnost 300000 ciklusa
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Zaštita od kratkog spoja 4 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,3 A pri 240 V, AC-14, D300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,6 A pri 120 V, AC-14, D300 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa, DC-13, 0,3 A pri 24 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 0,03 A pri 230 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 0,09 A pri 240 V, broj operacija <108000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) pri 17 V i 5 mA u skladu sa IEC 60947-5-4
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 61140
Nema stepen zaštite NEMA 12 u skladu sa UL 50 E
NEMA 3 u skladu sa UL 50 E
Standardi CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
JIS C8201-1
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 3,2 cm
Package 1 Length 3,2 cm
Package 1 Weight 28,0 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 3,0 cm
Package 2 Width 7,0 cm
Package 2 Length 3,0 cm
Package 2 Weight 288,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,08 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci