|
|
|
XB7NS8444
nužno isključenje Ø 22 - crvena - pečurka Ø 40 mm -otpuštanje zakretanjem - 2 NC
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Taster za nužno isključenje
|
Kratko ime uređaja
|
XB7
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Tip glave uređaja
|
Zadrška
|
Reset
|
Otpuštanje zakretanjem
|
Profil glave uređaja
|
Crvena pečurkasti taster Ø 40 mm, neoznačeno
|
Tip kontakata i sastav
|
2 NC
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
|
Prezentacija uređaja
|
Monolitni proizvod
|
Dopunske informacije
Cad ukupna širina
|
40 mm
|
Cad ukupna visina
|
40 mm
|
Cad ukupna dubina
|
72 mm
|
Opis priključaka iso n°1
|
(11-12)NC
(21-22)NC
|
Masa proizvoda
|
0,035 kg
|
Montaža uređaja
|
Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa IEC 60947-1
|
Centar za fiksiranje
|
>= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
|
Način fiksiranja
|
Maticom za fiksiranje ispod glave: 2…2,4 N.m
|
Operacija kontakata
|
Trenutno delovanje
|
Upotreba kontakata
|
Standardni
|
Pozitivno otvaranje
|
Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
|
Mehanička trajnost
|
100000 ciklusa
|
Moment pritezanja
|
0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Oblik glave zavrtnja
|
Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
|
Zaštita od kratkog spoja
|
4 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
[ie] nazivna radna struja
|
0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,75 A pri 240 V, AC-15, C300 u skladu sa IEC 60947-5-1
1,5 A pri 120 V, AC-15, C300 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Električna trajnost
|
1000000 ciklusa, DC-13, 0,3 A pri 24 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 0,03 A pri 230 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 0,09 A pri 240 V, broj operacija <108000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
|
Električna pouzdanost iec 60947-5-4
|
Λ < 5 x 10exp(-7) pri 17 V i 5 mA u skladu sa IEC 60947-5-4
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II u skladu sa IEC 60536
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)
IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 12 u skladu sa UL 50
NEMA 3 u skladu sa UL 50
|
Standardi
|
IEC 60204-1
UL 508
ISO 13850
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
IEC 60364-5-53
CSA C22.2 No 14
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
CCC
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
15 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15 cm
|
Package 1 Width
|
16 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Package 1 Weight
|
48,5 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|