|
|
|
XB7NW34B1
svetleći taster - LED - sa povratkom -1NO - crveni - 24V
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Harmony XB7
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Svetleći taster
|
Kratko ime uređaja
|
XB7
|
Prečnik za montiranje
|
22 mm
|
Prodaja po nedeljivim količinama
|
10
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)
IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
|
Oblik glave signalne jedinice
|
Okrugla
|
Tip glave uređaja
|
Sa povratkom
|
Profil glave uređaja
|
Crvena izbočena, neoznačeno
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NO
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
|
Svetlosni izvor
|
LED
|
Baza sijalice
|
Integrisan LED
|
[us] nazivni napon
|
24 V AC/DC
|
Prezentacija uređaja
|
Monolitni proizvod
|
Dopunske informacije
Cad ukupna širina
|
29 mm
|
Cad ukupna visina
|
29 mm
|
Cad ukupna dubina
|
57,5 mm
|
Opis priključaka iso n°1
|
(13-14)NO
|
Masa proizvoda
|
0,023 kg
|
Montaža uređaja
|
Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa IEC 60947-1
|
Centar za fiksiranje
|
>= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
|
Način fiksiranja
|
Maticom za fiksiranje ispod glave: 2…2,4 N.m
|
Operacija kontakata
|
Sporo isključenje
|
Pozitivno otvaranje
|
Sa (samo NO)
|
Mehanička trajnost
|
300000 ciklusa
|
Moment pritezanja
|
0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
|
Oblik glave zavrtnja
|
Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
|
Zaštita od kratkog spoja
|
4 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
4 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
[ie] nazivna radna struja
|
0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,3 A pri 240 V, AC-14, D300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,6 A pri 120 V, AC-14, D300 u skladu sa IEC 60947-5-1
|
Električna trajnost
|
1000000 ciklusa, DC-13, 0,3 A pri 24 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 0,03 A pri 230 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 0,09 A pri 240 V, broj operacija <108000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
|
Električna pouzdanost iec 60947-5-4
|
Λ <= 10exp(-6) pri 17 V i 5 mA u skladu sa IEC 60947-5-4
|
Tip signalizacije
|
Trajna
|
Granice napona
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Struja potrošnje
|
18...27 mA
|
Servisni vek
|
70000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
|
Okruženje
Tretman zaštite
|
TH
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Klasa zaštite protiv električnog udara
|
Klasa II u skladu sa IEC 61140
|
Nema stepen zaštite
|
NEMA 12 u skladu sa UL 50 E
|
Standardi
|
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
GOST
CCC
|
Otpornost na vibracije
|
5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
|
Otpornost na udare
|
50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode
|
Elektromagnetna emisija
|
Klasa B u skladu sa IEC 55011
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6 cm
|
Package 1 Width
|
3,2 cm
|
Package 1 Length
|
3,2 cm
|
Package 1 Weight
|
24 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
SCIP broj
|
Eb133e87-3df9-4bcd-b666-23e86eb33958
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
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
Informacije o kraju radnog veka
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
Ugovorna garancija
|
|