Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XB7NW34M2 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XB7NW34M2 fotografija – Schneider- sirotin
XB7NW34M2
svetleći taster - LED - sa povratkom -1NC - crvena - 230V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB7
Tip proizvoda ili komponente Svetleći taster
Kratko ime uređaja XB7
Prečnik za montiranje 22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama 10
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji deo)
IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)
Oblik glave signalne jedinice Okrugla
Tip glave uređaja Sa povratkom
Profil glave uređaja Crvena izbočena, neoznačeno
Dodatne informacije o glavi uređaja Sa glatkim sočivima
Tip kontakata i sastav 1 NC
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi, <= 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1
Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Svetlosni izvor LED
Baza sijalice Integrisan LED
[us] nazivni napon 230 V AC pri 50/60 Hz
Prezentacija uređaja Monolitni proizvod
Dopunske informacije
Cad ukupna širina 29 mm
Cad ukupna visina 29 mm
Cad ukupna dubina 57,5 mm
Opis priključaka iso n°1 (11-12)NC
Masa proizvoda 0,023 kg
Montaža uređaja Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 u skladu sa IEC 60947-1
Centar za fiksiranje >= 30 x 40 mm (nosač panela) metal 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (nosač panela) plastika 2…6 mm
Način fiksiranja Maticom za fiksiranje ispod glave: 2…2,4 N.m
Operacija kontakata Sporo isključenje
Pozitivno otvaranje Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Mehanička trajnost 300000 ciklusa
Moment pritezanja 0,8…1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač
Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač
Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Zaštita od kratkog spoja 4 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 4 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja 0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,3 A pri 240 V, AC-14, D300 u skladu sa IEC 60947-5-1
0,6 A pri 120 V, AC-14, D300 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost 1000000 ciklusa, DC-13, 0,3 A pri 24 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 0,03 A pri 230 V, broj operacija <216000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
1000000 ciklusa, AC-15, 0,09 A pri 240 V, broj operacija <108000 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4 Λ <= 10exp(-6) pri 17 V i 5 mA u skladu sa IEC 60947-5-4
Tip signalizacije Trajna
Granice napona 195…264 V AC
Struja potrošnje 22...27 mA
Servisni vek 70000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Okruženje
Tretman zaštite TH
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara Klasa II u skladu sa IEC 61140
Nema stepen zaštite NEMA 12 u skladu sa UL 50 E
Standardi CSA C22.2 No 14
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda GOST
CCC
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode
Elektromagnetna emisija Klasa B u skladu sa IEC 55011
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 6,000 cm
Package 1 Weight 25,000 g
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,000 cm
Package 2 Width 13,000 cm
Package 2 Length 12,000 cm
Package 2 Weight 250,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,820 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj Eb133e87-3df9-4bcd-b666-23e86eb33958
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 7
Ugovorna garancija
Garancija 18 months