Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

XBH1AA0R4 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
XBH1AA0R4 fotografija – Schneider- sirotin
XBH1AA0R4
Display module, Harmony XB5, Digital panel meter, plastic, black, 22mm, 4 digit red LED display, 4...20mA input
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente Displej modul
Cifre na displeju 4 cifra(e) - 14 mm
Dopunske informacije
Tip displeja 7-segmentni LED
Boja displeja Crvena
Display projection -999...9999
Tačnost +/- 0.15 % of the measuring range + 1 digit
Tip tranzistorskog izlaza 2 x power MOSFET
Napon digitalnog izlaza 30 V DC
Struja digitalnog izlaza 0.5 A
Jačina osvetljenja Fixed
Opseg analognih ulaza 4...20 mA DC
Maksimalni pad napona 6 V
Temperaturni drift 50 ppm/°C
Prečnik za montiranje 22,5 mm
Povezivanje - priključci Opružni priključni blokovi, 1 x 0.2...1 mm² (AWG 24...AWG 17)
Materijal kućišta Plastika
Otpornost na plamen UL94-V1
Moment pritezanja 1.3 N.m +/- 0.2 N.m
11.5 lb.in +/- 1.8 lb.in
Širina 51,5 mm
Visina 29,5 mm
Dubina 78,2 mm
Masa proizvoda 0,032 kg
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja -20…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -20…85 °C
Otpornost na vibracije 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ip stepen zaštite IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Standardi IEC 61326-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 13,000 cm
Package 1 Weight 70,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 62
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,687 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 7