|
|
|
XCKN2106P20
granični prekidač XCKN - mačji brk - 1NC+1NO - trenutno - M20
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije АВГ 01, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Telemecanique granični prekidači XC Standard
|
Ime serije
|
Standardni format
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Granični prekidač
|
Kratko ime uređaja
|
XCKN
|
Dizajn senzora
|
Kompaktni
|
Tip kućišta
|
Fiksno
|
Tip glave
|
Glava za više smerova
|
Materijal
|
Plastika
|
Materijal tela
|
Plastika
|
Materijal glave
|
Plastika
|
Način pričvršćivanja
|
Telom
|
Kretanje glave
|
Više smerova
|
Tip glave uređaja
|
Mačji brk sa povratkom
|
Tip prilaza
|
Prilaz sa više strana
|
Kablovski uvod
|
1 uvod sa navojem za M20 x 1.5 kablovsku uvodnicu, spoljašnji presek kabla: 7…13 mm
|
Broj polova
|
2
|
Tip kontakata i sastav
|
1 NC + 1 NO
|
Operacija kontakata
|
Trenutno delovanje
|
Dopunske informacije
Aktiviranje prekidača
|
Sa bilo kojim pokretnim delom
|
Električna veza
|
Vijčani priključci, kapacitet stezaljke: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
|
Forma izolacije kontakata
|
Zb
|
Pozitivno otvaranje
|
Bez
|
Minimalni moment za okidanje
|
0,13 N.m
|
Maksimalna brzina pobude
|
1 m/s
|
Označavanje koda kontakta
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
300 V u skladu sa UL 508
500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60664
6 kV u skladu sa IEC 60947-1
|
Zaštita od kratkog spoja
|
10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
|
Električna trajnost
|
5000000 ciklusa, DC-13, 120 V, 4 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
5000000 ciklusa, DC-13, 24 V, 10 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
5000000 ciklusa, DC-13, 48 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
|
Mehanička trajnost
|
5000000 ciklusa
|
Širina
|
30 mm
|
Visina
|
197 mm
|
Dubina
|
30 mm
|
Masa proizvoda
|
0,135 kg
|
Opis priključaka iso n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Okruženje
Otpornost na udare
|
45 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
|
Otpornost na vibracije
|
25 gn (f= 10…500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Ip stepen zaštite
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Ik stepen zaštite
|
IK04 conforming to IEC 62262
|
Kategorija prenapona
|
Klasa II u skladu sa IEC 61140
Klasa II u skladu sa NF C 20-030
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…70 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-40…70 °C
|
Tretman zaštite
|
TC
|
Sertifikacija proizvoda
|
CSA
CCC
UL
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
31,0 cm
|
Package 1 Weight
|
71,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
11,0 cm
|
Package 2 Width
|
16,0 cm
|
Package 2 Length
|
31,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,47 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
5,3 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
Ugovorna garancija
|
|